AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, innri skrúfg.
003N8144
AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m inr Rp flæ/ba
003N8144
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Aðgerð bakrásartakmarkara | Nei |
| Aðgerð VSP - P | Nei |
| Aðgerð VSP - Q | Nei |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| Efni lokakeilu | NBR-gúmmí |
| Efni lokasætis | Cr Ni stál m. nr 1.4301 |
| Efni lokastykkis | Látún, CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 30 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.90 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [m] | 2.3 m |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 150 mm |
| Lok viðbragðstíma [sek] | 25 " |
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m inr Rp flæ/ba |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m intRp fl/re |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 130 °C |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | Rp 1/2 |
| Stjórnun hitastigs | Já |
| Tengistaðall | ISO 7/1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Upphaf viðbragðstíma [sek] | 25 " |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | AVTB |
| Vottunarstaðall | ETA VA 1.54/18952 |
| Þéttiefni keilu/sætis | NBR / Látún m. nr 2.0402 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.564 Kilogram |
| Net weight | 1.486 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |