AVTB-RA
003N7252RA
3/4# NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
003N7252RA
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Aðgerð VSP - P | Nei |
| Aðgerð VSP - Q | Nei |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| Efni lokakeilu | NBR-gúmmí |
| Efni lokasætis | Cr Ni stál m. nr 1.4301 |
| Efni lokastykkis | Látún, CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Festing hitaskynjara | Kaldara |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.40 m³/h |
| Lengd hárpípu [m] | 0.0 m |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 180 mm |
| Lok viðbragðstíma [sek] | 3 " |
| Lýsing | 3/4# NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77- |
| Material Description | 3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77- |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 90 °C |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Stærð tengingar | NPT 3/4 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Upphaf viðbragðstíma [sek] | 3 " |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | AVTB-RA |
| Vottunarstaðall | ETA VA 1.54/18952 |
| Þéttiefni keilu/sætis | NBR / DZR látún BS 2872 / CZ132 |
| Þvermál [mm] | 20 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.739 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 1.739 Kilogram |