Danfoss logo
Temperature controller AVTB

PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, ytri skrúfg.

003N5111

AVTB 15 AVTB 15 hitastillisloki 20-60#C 20-60#C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Aðgerð bakrásartakmarkaraNei
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
Efni lokakeiluNBR-gúmmí
Efni lokasætisCr Ni stál m. nr 1.4301
Efni lokastykkisDZR látún BS 2872/CZ132
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstýringNei
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]20 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]1.90 m³/h
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Lengd hitaskynjara [mm]210 mm
Lok viðbragðstíma [sek]3 "
LokastærðDN 15
LýsingAVTB 15 AVTB 15 hitastillisloki 20-60#C 20-60#C
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G flow/ret
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]90 °C
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineDistrict Energy Controls
SkynjaratengingM14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999
Stærð tengingarG 3/4 A
Stjórnun hitastigsJá
TengistaðallISO 228/1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]18.0 mm
Upphaf viðbragðstíma [sek]3 "
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundAVTB (fast)
VottunarstaðallETA VA 1.54/18952
Þéttiefni keilu/sætisNBR / DZR látún BS 2872 / CZ132
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.691 Kilogram
Net weight1.606 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421100462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm