Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, innri skrúfg.

003N3030

AVTB, FJV, AVD(S)A loki DN20 i.skrfg, I-

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðLoki DN20
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluNBR-gúmmí
Efni lokasætisCr Ni stál m. nr 1.4301
Efni lokastykkisLátún, CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulegt
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur0.40
Kvs-gildi [m³/klst]3.40 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingAVTB, FJV, AVD(S)A loki DN20 i.skrfg, I-
Material DescriptionLOKAHÚS 3/4"AVD/AVTB 20
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarRp 1/2
TengistaðallISO 7/1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundAVTB
VottunarstaðallETA VA 1.54/18952
Þéttiefni keilu/sætisNBR / Látún m. nr 2.0402
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.729 Kilogram
Net weight0.693 Kilogram
Volume1.203 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428486965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm