AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
003N0131
AVTB stýrie.hitastillis 30-100 2,3m #9,5x150mm
003N0131
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 30 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 2.3 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 150 mm |
| Lýsing | AVTB stýrie.hitastillis 30-100 2,3m #9,5x150mm |
| Material Description | AVTB HITANEMI 30 -100 2M 9,5X150MM |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 130 °C |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Tímafasti [sek] | 25 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | AVTB |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.42 Kilogram |
| Net weight | 0.399 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |