Danfoss logo
AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

AVTB stýrie.hitastillis 20-60 2m 9,5x180mm

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]20 °C
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]180 mm
LýsingAVTB stýrie.hitastillis 20-60 2m 9,5x180mm
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]90 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SkynjaratengingM14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999
Snið magns á pakkningu20 pc
Tímafasti [sek]3 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]9.5 mm
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundAVTB

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.428 Kilogram
Net weight0.409 Kilogram
Volume2.076 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255156345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm