Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

null: AVT, 210 mm, R 3/4, Ryðfrítt stál

065-4417

Vasi til innb., AVT, 16mm, SS (Skynj 210), PN25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
For product typeAVT
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]50 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]32 mm
Lengd [mm]210.0 mm
Einkenni
Gildi
LýsingVasi til innb., AVT, 16mm, SS (Skynj 210), PN25
Material DescriptionVASI FYRIR AIT/VIG
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarR 3/4
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImmersion pockets
ÞrýstingsflokkurPN 25

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.202 Kilogram
Net weight0.177 Kilogram
Volume0.256 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm