Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

null: AVT, 210 mm, R 3/4, Látún

065-4416

Vasi til innb,AVT,16mm,látún(skynjari210)PN25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
For product typeAVT
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]50 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]32 mm
Lengd [mm]210.0 mm
Einkenni
Gildi
LýsingVasi til innb,AVT,16mm,látún(skynjari210)PN25
Material DescriptionVASI AVT 16MM BRASS (SENS 210) PN25
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarR 3/4
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImmersion pockets
ÞrýstingsflokkurPN 25

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.207 Kilogram
Net weight0.177 Kilogram
Volume4.546 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm