Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

null: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Ryðfrítt stál

065-4415

Dýfivasi, AVT; RAVI/K, 9,5mm,SS(Skynjari 170),PN25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
For product typeAVTRAVI/K
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]25 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]15 mm
Lengd [mm]170.0 mm
Einkenni
Gildi
LýsingDýfivasi, AVT; RAVI/K, 9,5mm,SS(Skynjari 170),PN25
Material DescriptionVASI FYRIR AIT
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarR 1/2
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImmersion pockets
ÞrýstingsflokkurPN 25

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.1 Kilogram
Net weight0.09 Kilogram
Volume2.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm