null: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Látún
065-4414
Vasi til innb., AVT; RAVI/K, 9,5mm, látún (skynj.170) PN25
065-4414
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| For product type | AVTRAVI/K |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 25 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
| Lengd [mm] | 170.0 mm |
| Lýsing | Vasi til innb., AVT; RAVI/K, 9,5mm, látún (skynj.170) PN25 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | VASI FYRIR AIT BRASS |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| Stærð tengingar | R 1/2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Immersion pockets |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.143 Kilogram |
| Net weight | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |