Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

null: AVTB, RAVI, 182 mm, Látún

013U0290

AVTB,RAVI dýfivas.1/2látún182án.hr.þéttis

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAVTB, RAVI
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]40 bar
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
Lengd [mm]182.0 mm
Einkenni
Gildi
LýsingAVTB,RAVI dýfivas.1/2látún182án.hr.þéttis
Material DescriptionVASI FYRIR AVTB 30-100 OG RAVK
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð tengingarRp ½ / M14 x 1mm
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImmersion pockets
Þvermál [mm]11 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.13 Kilogram
Net weight0.128 Kilogram
Volume0.098 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm