Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

Kóntengi fyrir VMT DN25 fi 28x1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún, CW617N
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyrir lokastærðDN 25
Gerðir tengingainnri skrúfg.
LýsingKóntengi fyrir VMT DN25 fi 28x1
Einkenni
Gildi
Material DescriptionComp. fittings for VMT DN25 fi 28x1
Nafnþrýstingur [bar]10 bar
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarG 1 1/4 A
VöruhópurTailpieces
VörutegundCompression fittings
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.223 Kilogram
Net weight0.204 Kilogram
Volume0.324 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420111612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm