Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

G 1 A

013U0135

Kóntengi fyrir VMT DN20 fi 22x1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún, CW617N
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyrir lokastærðDN 20
Gerðir tengingainnri skrúfg.
LýsingKóntengi fyrir VMT DN20 fi 22x1
Material DescriptionComp. fittings for VMT DN20 fi 22x1
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]10 bar
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarG 1 A
VöruhópurTailpieces
VörutegundCompression fittings
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.138 Kilogram
Net weight0.134 Kilogram
Volume0.331 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm