Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

G 1 A

013U0134

Kóntengi fyrir VMT DN20 fi 18x1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún, CW617N
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyrir lokastærðDN 20
Gerðir tengingainnri skrúfg.
LýsingKóntengi fyrir VMT DN20 fi 18x1
Material DescriptionComp. fittings VMT DN20 fi18x1
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]10 bar
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarG 1 A
VöruhópurTailpieces
VörutegundCompression fittings
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.15 Kilogram
Net weight0.15 Kilogram
Volume0.331 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420014241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm