Hitastillir TPC 40 - 60 °C
003L3962
Hitastillir TPC 40 - 60 °C
003L3962
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Flæðijafnaður hitastillir |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 40 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 0.6 m |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 64 mm |
| Lýsing | Hitastillir TPC 40 - 60 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 70 °C |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Tímafasti [sek] | 3 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Termostatic elements |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.182 Kilogram |
| Net weight | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |