RAS-C2, bidir, 15 mm, Beint
013G6051
Inniheldur RAS-C2 skynjara og RA-FS 15 mm tvístefnu beinan loka.
013G6051
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gerð endastykkis | Stöðluð |
| Gerð loka | Bidir |
| Gerð tengingar við loka | RA |
| Hönnun | Beint |
| Hönnun skynjara | RAS-C2 |
| Innihald samstæðu | 2-elements |
| Limiter pins | No |
| Litur | Hvítt RAL 9016 |
| Lokastærð | 15 mm |
| Lýsing | Inniheldur RAS-C2 skynjara og RA-FS 15 mm tvístefnu beinan loka. |
| Material Description | RAS-C2 Combi pack, S, 15 mm (Ni) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunargerð | Kassi |
| Product line | Mechanical TRV |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV gerð | ekkert RLV |
| SCIP-málsskjalanr. | 9f798540-4f98-492f-9890-0a4af1c3b124 |
| Skynjaragerð | Innbyggður skynjari |
| Skynjaramiðill | Fljótandi |
| Stærð endastykkis [mm] | Standard |
| Stillihitastig skynjara [°C] [hám.] | 28 °C |
| Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.] | 8 °C |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RAS-C2 Combi pack 2 |
| Vöruhópur | TRV set |
| Vörutegund | RAS-C2 + Bidir |
| Zero-blocking | Yes |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.367 Kilogram |
| Net weight | 0.338 Kilogram |
| Volume | 0.598 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420074726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |