Danfoss logo
RA 2000 013G2971 Radiator sensor_L

RA 2977, Gas, Skynjaragerð: Innbyggður skynjari, 5 °C - 23 °C, RA

013G2971

Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protection (industrial packaging)
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: All mTRV room sensors, Hitastillar fyrir Danfoss RA lokahús

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfsláttarvirkniNei
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Frostvörn
Gerð tengingar við lokaRA
Gerð tengingar við skynjaraRA-smella
Hitastigsmörk
Hönnun skynjaraRA 2000
Innihald samstæðuSkynjari
Lengd hárpípurörs [m] [hám.]0.0 m
LiturHvítt RAL 9016
Einkenni
Gildi
LýsingFrost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protection (industrial packaging)
Material DescriptionRA2977 IF, MAX (I-pack)
Product lineMechanical TRV
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillGas
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]23 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
Útgáfa skynjaraRA 2977
VöruhópurRadiator Sensors
VörutegundRA 2000 Sensors

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.17 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.345 Liter
EAN/UPC5702420079646