Danfoss Eco™ Bluetooth, Teg. millistykkis: RA; M30
014G1003
Sjálfstæður, rafeindastýrður ofnhitastillir, Bluetooth
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Danfoss Eco™
014G1003
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun (í viðbragðsstöðu) (mW) | 3.0 mW |
| Aflnotkun [W] | 1.2 W |
| Búnaður | Til heimilisnota (mengunarstig 2) |
| CE mark | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 65 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Gerð skjás | Baklýstur LCD skjár |
| Hávaðastig | <30 |
| Hitastillir | Forritanleg rafeindastýring fyrir ofnloka |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 28 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 4 °C |
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur hitastillis | 20 |
| Kerfistenging | Stakur |
| Litur | RAL 9016 |
| Lýsing | Sjálfstæður, rafeindastýrður ofnhitastillir |
| Mælitíðni | 1 min |
| Material Description | Danfoss eco - RA&M30 RU |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Öryggisflokkur | Týpa 1 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rafhlöðuending [ár] | 2.0 yr |
| Rafhlöðufæðing | 2 x 1,5 V AA-alkalí-rafhlöður |
| Sendiafl [mW] [hám.] | 2.10 mW |
| Senditíðni (GHz) | 2.4 GHz |
| Spindilhreyfing | Línuleg, allt að 4,5 mm, hám. 2 mm á loka (1 mm/s) |
| Stýring | PID |
| Teg. millistykkis | M30RA |
| Tegund upphitunarstýringar | Ofnhitastillir |
| Tegund vaxmótors | Rafvélrænn |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Vatnshitastig [°C] [hám.] | 90 °C |
| Virkni við opinn glugga | Já |
| Vísir um lítið á rafhlöðu | Já |
| Vöruhópur | Radiator thermostat |
| Vörutegund | Danfoss Eco™ Bluetooth |
| Vottun | BluetoothERCCEEAC |
| Þráðlaus staðall | Bluetooth |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.246 Kilogram |
| Net weight | 0.246 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.482 Liter |
| EAN/UPC | 5702425147371 |