Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Fæðispenna [V] AC: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Á/Af1 / 2 / 3 á dag
Ábyrgð [ár]5
AðgerðStafrænn forritanlegur tímarofi
BackplateIndustry Standard Backplate
Baklýstur skjárJá
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BúnaðurRoom heating
Category name1 Channel Timer
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dýpt [mm]31 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Hæð [mm]90 mm
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
LiturHvítt RAL 9010
LýsingSingle channel Programmable timeswitch
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðumagn2
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Sjálfvirkur sumartímiJá
Stilling vegna fjarveru/sumarfríJá
Tímastillir viðgerðabilsJá
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Verksmiðjustillt forritJá
Vikmörk±10%
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurProgrammers, Timeswitches
VörulýsingTS710 - V2
VörutegundTS710
VottunCEUKCA
YfirtökuvirkniJá

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight310 Gramm
Net weight310 Gramm
Volume1.155 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm