DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
078G5015
Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: DST P40I-2011-A1GB04-1
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: DST P40I, DST P40I, DST P40I, DST P40I
078G5015
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| Aths. þrýstingstengingar | A |
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 20.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Lykill tæknilýsingar | DST P40I-2011-A1GB04-1 |
| Material Description | Deleted Sensor DST P40I-2011-A1GB04-1 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -15 °C |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| SCIP-málsskjalanr. | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 1179-2 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 9 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sensor DST P40I + M |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P40I |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 15.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 10.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 145.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.179 Kilogram |
| Net weight | 0.16 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |