Danfoss logo
Safety press. reduction controller (SAV), 003H6972

Aðgerð: Öryggisþrýstilækkunarstýring (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, ytri skrúfg., G 1 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6972

SAVD PN25 32/12,5 2-8 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggisþrýstilækkunarstýring (SAV)
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]12.50 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingSAVD PN25 32/12,5 2-8 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 2-8 thread flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 3/4 A
StilligerðAdjustable
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundSAVD
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]8.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]2.00 bar
ÞrýstingsstýringJá
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.636 Kilogram
Net weight9.636 Kilogram
Volume28.265 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104031217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm