Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Aðgerð: Öryggisþrýstilækkunarstýring (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 kragastreymi/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggisþrýstilækkunarstýring (SAV)
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]12.50 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingSAVD PN25 32/12,5 1-5 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 1-5 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
StilligerðAdjustable
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundSAVD
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]5.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]1.00 bar
ÞrýstingsstýringJá
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.69 Kilogram
Net weight12.69 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume25.38 Liter
EAN/UPC5702421542262