Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Aðgerð: Öryggisþrýstiafléttistýring (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Kragi, Uppsetningarútgáfa: Hjárás

003H6966

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 kragahjárás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggisþrýstiafléttistýring (SÜV)
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]12.50 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 kragahjárás
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 flange bypass
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
StilligerðAdjustable
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundSAVA
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]7.50 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]2.00 bar
ÞrýstingsstýringJá
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.109 Kilogram
Net weight14.109 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume25.27 Liter
EAN/UPC5710104031156