Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Aðgerð: Öryggisþrýstiafléttistýring (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, ytri skrúfg., G 2 A, Uppsetningarútgáfa: Hjárás

003H6964

SAVA PN25 40/16 2-7,5 skrúfg.hjárás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggisþrýstiafléttistýring (SÜV)
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]16.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 40
LýsingSAVA PN25 40/16 2-7,5 skrúfg.hjárás
Material DescriptionSAVA PN25 40/16 2-7,5 thread bypass
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð tengingarG 2 A
StilligerðAdjustable
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundSAVA
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]7.50 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]2.00 bar
ÞrýstingsstýringJá
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.886 Kilogram
Net weight9.473 Kilogram
Volume31.862 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104031132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm