Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Aðgerð: Öryggisþrýstiafléttistýring (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, ytri skrúfg., G 2 1/2 A, Uppsetningarútgáfa: Hjárás

003H6686

SAVA PN25 50/20 3-11 skrúfg.hjárás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggisþrýstiafléttistýring (SÜV)
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 50
LýsingSAVA PN25 50/20 3-11 skrúfg.hjárás
Material DescriptionSAVA PN25 50/20 3-11 thread bypass
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð tengingarG 2 1/2 A
StilligerðAdjustable
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundSAVA
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]11.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]3.00 bar
ÞrýstingsstýringJá
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.787 Kilogram
Net weight10.787 Kilogram
Volume25.151 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm