SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Svartur
003G1038
SAF PB25 3-8,5 80cm2 svart
003G1038
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 40 mm |
| Efni meginhluta | Stál, efni Nr 1.0338, sinkhúðað og gult krómat |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Litur | Svartur |
| Lýsing | SAF PB25 3-8,5 80cm2 svart |
| Material Description | SAF PB25 3-8,5 80cm2 black |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 25 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 80 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 8.50 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 3.00 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 80 mm |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | SAF |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 8.50 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 34.4 Kilogram |
| Net weight | 34.4 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 196.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808528 |