Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, innri skrúfg., Rp 1

003N0040

AVDA 25 þrýstistillir 0,1-1,2 bar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstiafléttistýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluNBR-gúmmí
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisHeitt pressað látún, efni No. 2.0402 (Ms 58)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]10 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Kvs-gildi [m³/klst]5.50 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 25
LýsingAVDA 25 þrýstistillir 0,1-1,2 bar
Material DescriptionMÓTÞRÝSTIJAFNARI AVDA 25
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]7.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]10 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu9 pc
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð tengingarRp 1
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.20 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.10 bar
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVDA
ÞrýstingsflokkurPN 10
ÞrýstingsstýringAfléttistýring mismunarþrýstings
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.375 Kilogram
Net weight2.256 Kilogram
Volume4.643 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421100035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm