Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, ytri skrúfg., G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 skrúfg.hjárás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstiafléttistýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]8.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 25
LýsingAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 skrúfg.hjárás
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð tengingarG 1 1/4 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]2.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.30 bar
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPA
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringAfléttistýring mismunarþrýstings
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.875 Kilogram
Net weight3.838 Kilogram
Volume9.296 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm