Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Kragi, Uppsetningarútgáfa: Hjárás

003H6629

AVA PN25 32/12,5 3-11 kragahjárás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]12.50 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingAVA PN25 32/12,5 3-11 kragahjárás
Material DescriptionAVA DN32 PN25 Kvs12,5 3-11
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
StilligerðAdjustable
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVA
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]11.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]3.00 bar
ÞrýstingsstýringAfléttistýring
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.638 Kilogram
Net weight12.638 Kilogram
Volume25.944 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm