Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 silfrað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál, efni Nr 1.0338, sinkhúðað og gult krómat
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LiturSilver
LýsingAFA PB25 1-5 80cm2 silfrað
Material DescriptionAFA 1-5 BAR STILLIHLUTI
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Stærð vaxmótors [cm2]80 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]5.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.00 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFD/A
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFA
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]5.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]1.00 bar
ÞrýstingsstýringAfléttistýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.864 Kilogram
Net weight9.068 Kilogram
Volume25.974 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm