Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5674

Aðgerð: Þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingPressure relief actuator
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colouryellow
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.80 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFA 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]0.80 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.20 bar
ÞrýstingsstýringAfléttistýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight32.1 Kilogram
Net weight22.3 Kilogram
Volume191.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162375075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm