Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5668

Aðgerð: Þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingPressure relief actuator
Material DescriptionAFA 2 PN40 4-14 32cm2 red
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Stærð vaxmótors [cm2]32 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]14.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]4.00 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFA 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]14.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]4.00 bar
ÞrýstingsstýringAfléttistýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.917 Kilogram
Net weight13.5 Kilogram
Volume52.304 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162388389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm