Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5662

Aðgerð: Þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingPressure relief actuator
Material DescriptionAFA 2 PN16 1-3 160cm2red
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]3.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.00 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFA 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]3.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]1.00 bar
ÞrýstingsstýringAfléttistýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.7 Kilogram
Net weight12.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume49.619 Liter
EAN/UPC5710104096179