Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, ytri skrúfg., G 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]1.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 15
LýsingAVD PN25 15/1 3-12 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 thread flow/return
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 3/4 A
StilligerðAdjustable
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVD
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]12.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]3.00 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.464 Kilogram
Net weight5.464 Kilogram
Volume9.504 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm