Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 1 bar - 5 bar, ytri skrúfg., G 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6666

AVDS PN25 15/1,6 1-5 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsHringrásarvatn
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4122
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarGufa
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]1.60 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 15
LýsingAVDS PN25 15/1,6 1-5 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionAVDS PN25 15/1,6 1-5 thread flow/return
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 3/4 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]5.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.00 bar
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVDS
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]5.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]1.00 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.312 Kilogram
Net weight4.312 Kilogram
Volume10.416 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm