Danfoss logo
Render - AVD - 003H6659, 003H6660, 003H6661, 003H6662, 003H6663, 003H6664

AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 12 bar, Kragi, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6664

AVD PN25 50/25 3-12 kragastreymi/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]25.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 50
LýsingAVD PN25 50/25 3-12 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAVD DN50 Kvs25 3-12 BAR ÞRÝSTI
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
StilligerðAdjustable
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVD
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]12.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]3.00 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.266 Kilogram
Net weight16.266 Kilogram
Volume25.921 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm