Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5641

Aðgerð: Þrýstilækkunarstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingPressure reduction actuator
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.40 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFD 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.50 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.40 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight31.5 Kilogram
Net weight21.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523279