Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5630

Aðgerð: Þrýstilækkunarstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingStjórneining þrýstiminnkara
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,5-1,5 160cm2 yellow
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colouryellow
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFD 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.50 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.50 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.4 Kilogram
Net weight12 Kilogram
Volume49.619 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104518619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm