Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 1.9, ytri skrúfg., G 1 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluPPSU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisDZR brass
Efni lokastykkisDZR-látún
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]110 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
In scope of WEEENo
Lekahraði [% Kvs]0.01
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
LýsingAVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]8.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Slag [mm]4.00 mm
Stærð tengingarG 1 A
Streymishraði [m3/klst]1.90 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]1.90 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVQML
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQML
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.71 Kilogram
Net weight0.658 Kilogram
Volume1.013 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm