Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Streymishraði [m3/klst]: 0.8 - 10.5, Kragi

003H7089

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaKragi
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 40
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Streymishraði [m3/klst]10.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]10.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.80 m³/h
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM-W
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.8 Kilogram
Net weight11.8 Kilogram
Volume14.573 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm