Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Streymishraði [m3/klst]: 0.4 - 10, Kragi

003H7088

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaKragi
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]12.50 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 32
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Streymishraði [m3/klst]10.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]10.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.40 m³/h
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM-W
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.088 Kilogram
Net weight10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm