Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Streymishraði [m3/klst]: 0.7 - 2.4

003H7085

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 15
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
Streymishraði [m3/klst]2.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]2.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.70 m³/h
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM-W
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.21 Kilogram
Net weight3.21 Kilogram
Volume9.541 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm