Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Streymishraði [m3/klst]: 0.2 - 4.5

003H7083

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 25
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product lineDistrict Energy Controls
Streymishraði [m3/klst]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.20 m³/h
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM-W
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.129 Kilogram
Net weight3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm