Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0.16 - 3.5

003H7082

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
Streymishraði [m3/klst]3.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]3.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.16 m³/h
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM-W
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.984 Kilogram
Net weight2.984 Kilogram
Volume9.938 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm