Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 40, Streymishraði [m3/klst]: 0.8 - 10.5, ytri skrúfg., G 2 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]16.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 40
LýsingAVQM PN25 40/16 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionAVQM PN25 40/16 /0,2 thread flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Slag [mm]10.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 2 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]10.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]10.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.80 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisStimpill
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.642 Kilogram
Net weight5.189 Kilogram
Volume12.312 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm