Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN16 thread)

AVQM, PN 16, DN 32, Streymishraði [m3/klst]: 0.16 - 6, ytri skrúfg., G 1 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6740

AVQM PN16 32/10 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
CV þéttiefniMálmur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]10.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingAVQM PN16 32/10 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionSTJÓRNLOKI AVQM DN32 Kvs 10,0
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
Slag [mm]7.00 mm
Snið magns á pakkningu9 pc
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 3/4 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]6.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]6.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.16 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVQM PN16 DN15-32 (2)
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.518 Kilogram
Net weight2.518 Kilogram
Volume4.516 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm