Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve  type AVQM

AVQM, PN 16, DN 25, Streymishraði [m3/klst]: 0.2 - 4.5, ytri skrúfg., G 1 1/4 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6739

AVQM PN16 25/8 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
CV þéttiefniMálmur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Flæðisstýring
Flæðistakmörkun
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]8.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 25
LýsingAVQM PN16 25/8 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionSTJÓRNLOKI AVQM DN25 Kvs 8
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
Slag [mm]7.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 1/4 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.20 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVQM PN16 DN15-32 (2)
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.988 Kilogram
Net weight1.818 Kilogram
Volume4.626 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542606
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm