Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Streymishraði [m3/klst]: 1.5 - 7.5, ytri skrúfg., G 2 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 yt.skrfg.fram/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
CV þéttiefniMálmur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]12.50 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 40
LýsingAHQM PN16 40/12,5/0,2 yt.skrfg.fram/bakrás
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]10.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 2 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]7.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]7.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]1.50 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAHQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.33 Kilogram
Net weight6.33 Kilogram
Volume18.135 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm