Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 32, Streymishraði [m3/klst]: 0.65 - 3.4, ytri skrúfg., G 1 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003L3597

AHQM PN16 32/6,3/0,14 yt.skrfg.fram/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Efni lokastykkisDZR-látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingAHQM PN16 32/6,3/0,14 yt.skrfg.fram/bakrás
Material DescriptionAHQM PN16 32/6,3/0,14 ext.thr flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.14 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]5.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 3/4 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]3.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]3.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.65 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAHQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.336 Kilogram
Net weight2.336 Kilogram
Volume2.668 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421560730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm