Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0.25 - 1.2, ytri skrúfg., G 1 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 yt.skrfg.fram/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Efni lokastykkisDZR-látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Kvs-gildi [m³/klst]2.50 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 20
LýsingAHQM PN16 20/2,5/0,12 yt.skrfg.fram/bakrás
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.12 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]5.00 mm
Snið magns á pakkningu8 pc
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]1.20 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]1.20 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.25 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAHQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.721 Kilogram
Net weight0.708 Kilogram
Volume1.349 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm